Bioterapia e biotecnologia

Robotstanno gestendo il processo per la medicina basata sulle cellule umane

La bioterapia, compresi i medicinali per terapie avanzate, è il processo di produzione di farmaci basati su cellule umane. Molte aziende biotecnologiche utilizzano già questa tendenza per la produzione di vaccini. Un robot è in grado di gestire l'intero processo, compresa la modifica delle cellule umane, la combinazione dei principi attivi e infine il condizionamento da restituire al paziente. Le linee guida di produzione sono ora regolamentate dalla FDA ed è richiesta la pulibilità dell'apparecchiatura poiché l'ambiente di tali camere è altamente monitorato per garantire la qualità del prodotto.

Biotherapy 3D line
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
The use of Stericlean robots in vaccine production
cancel-white

Produzione biologica su larga scala gestita dal robot Stericlean durante le fasi di coltura cellulare

cancel-white

Raccolta di Cell Culturing gestita da TX2-160 Stericlean

cancel-white

Piccoli lotti di terapia cellulare con TX2-60 stericlean

Automated cell culture
cancel-white

TX2-90 Stericlean durante l'agitazione, processo di coltura cellulare

cancel-white

Applicazione di pipettaggio con TX2-40 Stericlean

cancel-white

Condizionamento della bioterapia mediante TX2-90, riempimento di sacche per flebo

cancel-white

Pulizia manuale con un panno di un TX2-160 Stericlean

Principali applicazioni

  • Coltura cellulare
  • Fabbrica di celle
  • Terapia cellulare e genica
  • Bio stampa 3D
  • Pipettaggio
  • Tracciamento
  • Farcitura
  • Scuotere
  • Pulizia
❝ La robotica aiuterà la scalabilità della produzione di farmaci personalizzati con l'obiettivo di ridurre i costi per il paziente. ❞
Rudolf Michael Weiss - Italia | Responsabile globale della robotica farmaceutica

Storie di successo

Le nostre linee robotizzate dedicate