Soluzioni robotizzate per il taglio al plasma

Mettiti in contatto con i nostri esperti di robotica

Contatta i nostri specialisti per informazioni sui prodotti o supporto su misura per le tue esigenze.

I sistemi al plasma eccellono in:

  • Taglio ad alta velocità di materiali spessi
  • Ambienti industriali aggressivi (calore, scintille, fumi)
  • Applicazioni che richiedono robustezza piuttosto che precisione a livello micrometrico
  • Taglio economico rispetto ad alcuni sistemi laser

Vantaggi dell'utilizzo di bracci robotici a 6 assi nel taglio al plasma

Portata migliorata e flessibilità multi-angolo

Equipaggiare una torcia al plasma su un robot a 6 assi sblocca molta più flessibilità rispetto ai tavoli al plasma CNC fissi. I robot possono lavorare pezzi di grandi dimensioni, geometrie irregolari, smussi angolati, tubi, telai e strutture 3D, impossibili con le tradizionali macchine a portale 2D.
Questa flessibilità rispecchia i vantaggi descritti nelle applicazioni laser, come il controllo dell'orientamento complesso degli utensili su superfici curve. 

Adattabilità multi-processo

Un robot può passare da un'attività di taglio all'altra, dalla geometria dei pezzi o dall'orientamento della torcia senza modifiche meccaniche, consentendo cambi rapidi e supportando la produzione ad alto mix.

Miglioramento della produttività e della sicurezza

I robot mantengono costanti la velocità della torcia, la distanza di stand-off e la stabilità del movimento, migliorando la qualità del taglio e proteggendo gli operatori da calore, scintille, rumore e fumi.

Robot per il taglio al plasma Stäubli: caratteristiche e vantaggi principali

Precisione del percorso affidabile per una qualità di taglio costante

Sebbene il taglio al plasma non richieda la stessa precisione del percorso micrometrico del laser, le traiettorie controllate e stabili rimangono essenziali per tagli smussati, contorni e larghezza di taglio costante.
La catena di controllo del movimento integrata verticalmente di Stäubli, dagli azionamenti ai motori ai riduttori, garantisce un controllo dell'orientamento fluido e un movimento stabile, anche su traiettorie di grandi dimensioni o materiali spessi.

Struttura rigida e chiusa

Il braccio robotico rigido e completamente chiuso resiste alla deformazione sotto carichi dinamici, garantendo un distanziamento costante della torcia e una stabilità della traiettoria. La sua struttura robusta resiste a scintille, fumi e vibrazioni, offrendo una precisione affidabile in condizioni di taglio al plasma impegnative.

Controllo stabile della traiettoria per un taglio regolare

L'avanzato controllo del movimento di Stäubli garantisce traiettorie fluide su contorni di grandi dimensioni e profili smussati. La rigidità del robot consente un orientamento stabile della torcia durante i cambi di direzione e i movimenti 3D, mentre le transizioni rapide e controllate riducono i tempi di inattività.

"Dopo aver confrontato e analizzato tutti i punti critici di valutazione, è stata stilata una rosa di 3 robot e testata nella vita reale nella nostra struttura di ricerca e sviluppo. I risultati dei nostri test sono stati che il robot Stäubli è la migliore  soluzione complessiva per la nostra applicazione. Criteri come la ripetibilità, la tracciabilità dei movimenti e la scorrevolezza dei tagli sono stati soddisfatti o superati per le esigenze più impegnative".

Valentijn Velten, Product Manager di Voortman.

I nostri partner per il taglio al plasma

Pacchetto tecnologico per integratori

Soluzioni CNC

Una soluzione che combina tutti i componenti necessari per implementare applicazioni CNC con un robot Stäubli come fresatura, rettifica, sbavatura, taglio laser...

Robotmaster

Software avanzato che semplifica la programmazione dei robot convertendo i file CAD/CAM in percorsi ottimizzati per la produzione.

Ency

Software CAD/CAM per macchine CNC e robot.

Contatta i nostri specialisti o ottieni maggiori informazioni tecniche

Altri processi di taglio

Settori principali