Sistema di bloccaggio meccanico QMC 105/106

Semplice e sicuro: i sistemi di sgancio rapido meccanico soddisfano i più elevati requisiti di ottimizzazione dei tempi di allestimento e allo stesso tempo offrono la massima versatilità possibile. Che si tratti di una macchina orizzontale o verticale, di un peso dell'utensile fino a 2 t o di temperature di esercizio di 200 ° C: il sistema meccanico a baionetta è adatto a tutte le macchine elettriche o idrauliche, nonché a macchine nuove o esistenti (retrofit) fino a una forza di apertura di 250 kN , indipendentemente dal profilo esterno. Il semplice processo di bloccaggio è caratterizzato da una leva manuale rimovibile e dal blocco di sicurezza integrato.

    APPLICAZIONE

    • Presse ad iniezione orizzontali/verticali
    • Soffiatrici
    • Macchine a tavola rotante
    • Applicazioni del tavolo scorrevole
    Tratti somaticiCostruzioniOpzioni

    Il sistema di sgancio rapido meccanico è progettato per applicazioni verticali (convenzionale con gru) o orizzontali (soluzione specifica per macchina). Quando la macchina viene unita, gli anelli di bloccaggio di centraggio montati sull'utensile vengono inseriti nel sistema di bloccaggio a baionetta del sistema di bloccaggio.

     

    Una leva di bloccaggio ad azionamento manuale, può essere rimossa dopo l'operazione di bloccaggio ed è serrata dall'anello di bloccaggio di centraggio. Un blocco di sicurezza integrato impedisce il rilascio dell'utensile nello stato di sistema teso.

    • Piastra del sistema di bloccaggio in acciaio non legato
    • Lo spessore minimo del sistema (QMC 105: da 15 mm, QMC 106: da 20 mm) garantisce il massimo utilizzo dell'altezza di installazione dello stampo
    • Ampio foro passante sull'anello di centraggio Stäubli (consente l'uso di ugelli di spruzzatura riscaldati ed espulsori centrali)
    • Sistema di bloccaggio a baionetta in acciaio legato, trattato termicamente e superficialmente
    • Un'ulteriore protezione del posizionamento esatto e orientato allo stoccaggio rende superflua la regolazione con la pinza o l'accessorio del robot
    • Schema di foratura secondo lo standard EUROMAP, SPI o JIS
    • Forza massima di apertura della macchina: 180 kN (QMC 105) e 250 kN (QMC 106)
    • Peso massimo dell'utensile di 1,5 t (QMC 105) e 2,0 t (QMC 106)
    • Temperatura d'esercizio massima di 200 °C.
    • Leva manuale staccabile
    • Diametro di centraggio 60, 100, 110, 125 mm (QMC 105) e 100, 110, 125, 160 mm (QMC 106) anche per utensili con piastre isolanti
    • Kit di montaggio incluso nella consegna
    • Piastre isolanti per l'uso tra le piastre di bloccaggio della macchina e il sistema di bloccaggio dell'utensile
    • Sistema di bloccaggio piastre e anelli di centraggio con schema di foratura specifico per il cliente
    • Interruttore di prossimità (temperatura massima di esercizio 70°C) per interrogare la posizione del sistema (teso e allentato)
    • Dispositivi (in comodato d'uso o a pagamento) per un facile e veloce montaggio del sistema di sgancio rapido meccanico sulla macchina e degli anelli di bloccaggio di centraggio sugli utensili
    Prodotti correlati

    Questo potrebbe interessarti

    Download

    Ripristina filtro