Sistema idraulico di bloccaggio stampi QMC 100/101

Compatti e robusti: i sistemi di bloccaggio idraulico Stäubli sono progettati per un'ampia gamma di presse e presse a iniezione. Anche in condizioni operative difficili, soddisfano tutti i requisiti per un cambio stampo rapido e automatico. I dispositivi di bloccaggio idraulici sono progettati come sistemi a semplice o doppio effetto. Entrambe le varianti della tecnologia di bloccaggio possono essere integrate in modo ottimale nel controllo della macchina. Il vostro vantaggio: ottimizzazione dei tempi di allestimento su macchine di tutti i produttori e dimensioni, nonché su impianti nuovi ed esistenti (retrofit).

    APPLICAZIONE

    • Presse ad iniezione
    • Presse
    • Macchine a tavola rotante
    • Tiranti retrattili
    • Unità di prova

    Panoramica della linea di prodotti

    Sistema di bloccaggio idraulico QMC 100 - semplice effetto

    L'elemento di tensionamento è precompresso dalla forza della molla ed è scaricato idraulicamente da una pressione di 160 bar (rilasciata dal cilindro idraulico a semplice effetto).

    • Sistema di bloccaggio flessibile e facilmente intercambiabile
    • Collegamento dell'alimentazione idraulica possibile su entrambi i lati
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Interruttori di prossimità induttivi facilmente sostituibili (per rilevare la posizione del pistone tesa / allentata)
    • È possibile montare gli interruttori di prossimità sul lato sinistro o destro dell'elemento di bloccaggio
    • Pistone di bloccaggio autobloccante
    • Rimane in tensione anche in caso di perdita di carico

    Sistema di bloccaggio idraulico QMC 101 - doppio effetto

    L'elemento di tensionamento è precompresso dalla forza della molla ed è scaricato idraulicamente da una pressione di 160 bar (rilasciata dal cilindro idraulico a semplice effetto).

    • Sistema di bloccaggio flessibile e facilmente intercambiabile
    • Collegamento dell'alimentazione idraulica possibile su entrambi i lati
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Interruttori di prossimità induttivi facilmente sostituibili (per rilevare la posizione del pistone tesa / allentata)
    • È possibile montare gli interruttori di prossimità sul lato sinistro o destro dell'elemento di bloccaggio
    • Pistone di bloccaggio autobloccante
    • L'utensile rimane in tensione anche in caso di perdita di pressione
    CostruzioniOpzioni
    • Pistoni di bloccaggio in acciaio altolegato, temprato e rettificato
    • Blocco di serraggio in acciaio trattato in superficie
    • Guarnizione in NBR / FKM
    • Adatto per piastre di montaggio su macchina con schema di foratura secondo EUROMAP 2/3 e 11 o SPI
    • Non sono necessari inserti temprati, smussi di serraggio o altre operazioni di lavorazione sulle piastre di base
    • Kit di montaggio e cavo di collegamento M12 per interruttore di prossimità inclusi nella fornitura

    QMC 100

    • Pressione di esercizio: pressione di rilascio 160 bar
    • Forza di ritenzione per elemento di serraggio: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 30 t
    • Le tolleranze del bordo di serraggio sulle piastre di base possono essere compensate fino a +/- 0,1 mm.

    QMC 101

    • Pressione di esercizio: pressione di serraggio 80 bar, pressione di rilascio 160 bar
    • Forza di ritenzione per elemento della campata: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 35 t / 45 t / 50 t
    • Le tolleranze del bordo di serraggio sulle piastre di base possono essere compensate fino a 0,3 mm.
    • bloccaggio meccanico della posizione finale in posizione allentata

     

    • Dimensioni speciali personalizzate
    • Design speciale per piastre di bloccaggio della macchina con scanalature a T
    • Versione speciale per applicazioni ad alta temperatura
    • Unità idraulica esterna opzionale
    • Disponibili senza rilevamento della posizione
    Prodotti correlati

    Questo potrebbe interessarti

    Download

    Ripristina filtro