Il giunto a strappo ACS esclude qualsiasi carico di trazione sulla linea di carico ed è stato sviluppato per i processi di carico in cui non è possibile utilizzare raccordi a strappo con tecnologia a perno di arresto. È la scelta per tubi flessibili fragili il cui rilascio è indipendente dalla pressione di esercizio, quindi è adatto anche quando la pressione non è costante.
Il sistema di attivazione del cavo separa la linea quando l'unità mobile supera un raggio di movimento definito.
Entrambe le metà del raccordo sono dotate di una valvola di non ritorno ciascuna che consente alla linea di chiudersi in modo impermeabile quando è separata e di evitare che il fluido fuoriesca nell'ambiente.
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione |
| La maggior parte dei tipi di fluidi (liquidi e gas, compresi i fluidi aggressivi
|
|
*a seconda del modello e delle condizioni operative