- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Il giunto breakaway ACH è stato sviluppato in particolare per i processi di carico in cui l'elevata portata e la bassa perdita di carico sono importanti quanto la protezione della linea di carico. Questo giunto a strappo offre le stesse funzioni di quelli dell'ACS, ma una capacità di flusso molto più elevata grazie al loro design ottimizzato per il flusso.
Il sistema di attivazione del cavo separa la linea quando l'unità mobile supera un raggio di movimento definito. Entrambe le metà del raccordo sono dotate di una valvola di non ritorno ciascuna che consente alla linea di chiudersi in modo impermeabile quando viene separata e di evitare la fuoriuscita del fluido nell'ambiente.
Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione |
| La maggior parte dei tipi di fluidi (liquidi e gas) | Principalmente acciaio inossidabile |
*a seconda del modello e delle condizioni operative