Per continuare la sua rinomata esperienza con i raccordi ad altissima portata per la logistica dei fluidi, Stäubli offre un'ampia gamma di componenti di sicurezza utilizzati per prevenire incidenti di trazione in caso di movimentazione di autocisterne o vagoni cisterna ferroviari o di navi alla deriva durante il processo di carico e scarico, senza aver prima scollegato il terminal.
Facile da ripristinare in loco, la sicurezza dell'operatore e dell'installazione è garantita da un meccanismo di separazione definito che separa la linea tra l'unità mobile e il sistema di carico in caso di carico eccessivo e da una serranda automatica spontanea per entrambi i punti di separazione per evitare perdite di fluido .