Giunto a strappo compatto per applicazioni standard

I raccordi breakaway in ABS separano la linea con un carico di trazione definito grazie alla tecnologia dei perni di rottura.

Entrambe le metà del raccordo sono dotate di una valvola di non ritorno che consente di chiudere la linea in modo impermeabile quando è separata e di impedire la fuoriuscita del fluido nell'ambiente.

Grazie alla sua costruzione, l'ABS può essere utilizzato per varie applicazioni.

Applicazione
  • Processi di carico per mezzo di tubi flessibili
  • Bracci di carico per tubi e tubi
  • Stazioni di carico
  • Processi di riempimento
  • Sistemi di serbatoi mobili
  • Carico/scarico alla rinfusa, autocisterne
  • Trasferimento di prodotti di processo, cisterne ferroviarie
  • Scarico del contenitore
  • La maggior parte degli impianti di trasferimento di prodotti industriali
Specifiche tecnicheFluidiCostruzione
  • Diametro nominale DN (mm):                 
    • ABS20-DN25 per DN 25 (1'')
    • ABS40-DN50 per tubi DN 50 (2'')
    • ABS50-DN65 per tubi DN 65 (2 1/2'')
    • ABS60-DN80 per tubi DN80 (3'')
    • ABS75-DN100 per tubi DN 100 (4'')
  • Pressione massima consentita PS (bar)*: 25 (636 PSI)

La maggior parte dei tipi di fluidi (liquidi e gas), compresi i fluidi aggressivi

  • Principalmente acciaio inossidabile
  • Alluminio
  • Hastelloy
  • Rivestimento speciale per fluidi aggressivi

*a seconda del modello e delle condizioni operative

PRODOTTI CORRELATI

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro