- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Semplice e sicuro: i sistemi di sgancio rapido meccanico soddisfano i più elevati requisiti di ottimizzazione dei tempi di allestimento e allo stesso tempo offrono la massima versatilità possibile. Che si tratti di una macchina orizzontale o verticale, di un peso dell'utensile fino a 2 t o di temperature di esercizio di 200 ° C: il sistema meccanico a baionetta è adatto a tutte le macchine elettriche o idrauliche, nonché a macchine nuove o esistenti (retrofit) fino a una forza di apertura di 250 kN , indipendentemente dal profilo esterno. Il semplice processo di bloccaggio è caratterizzato da una leva manuale rimovibile e dal blocco di sicurezza integrato.
Tratti somatici | Costruzioni | Opzioni |
Il sistema di sgancio rapido meccanico è progettato per applicazioni verticali (convenzionale con gru) o orizzontali (soluzione specifica per macchina). Quando la macchina viene unita, gli anelli di bloccaggio di centraggio montati sull'utensile vengono inseriti nel sistema di bloccaggio a baionetta del sistema di bloccaggio.
Una leva di bloccaggio ad azionamento manuale, può essere rimossa dopo l'operazione di bloccaggio ed è serrata dall'anello di bloccaggio di centraggio. Un blocco di sicurezza integrato impedisce il rilascio dell'utensile nello stato di sistema teso. |
|
|