- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Con bloccaggio a baionetta, questi raccordi automatici a sgancio rapido sono facili da usare e da collegare. Garantiscono un collegamento sicuro anche per applicazioni all'interno di schede con vibrazioni. Leggeri e compatti, questi connettori si integrano perfettamente alle installazioni e contribuiscono ad ottimizzare lo spazio. Tengono conto dei requisiti specifici delle applicazioni di raffreddamento elettronico a liquido. La tecnologia anti-sgocciolamento garantisce l'assenza di perdite di fluido anche al momento della disconnessione e rende questi connettori per fluidi particolarmente adatti per ambienti elettrici e ad alta tensione.
Collegamento rapido dei circuiti di gestione termica per:
Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
|
| Alluminio ad alta resistenza | È disponibile una valvola di sfiato opzionale (solo lato boccola), che impedisce qualsiasi aumento di pressione se il circuito viene esposto a una fonte di calore durante lo stoccaggio. |
*a seconda del modello e delle condizioni operative