- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Progettati per il collegamento rapido dei circuiti idraulici, i raccordi rapidi MPX ad alte prestazioni soddisfano le più severe esigenze industriali.
Il design antigoccia , conforme alle norme ISO 16 028 , protegge l'integrità del circuito e l'ambiente. Le caratteristiche di sicurezza includono il bloccaggio mediante una semplice rotazione, con un meccanismo che impedisce l'inversione accidentale del manicotto di bloccaggio.
L'attacco rapido MPX è inoltre caratterizzato da un'eccellente resistenza alle alte temperature e da un flusso ottimale.
Collegamento di circuiti idraulici su macchine, presse a iniezione, circuiti di estrazione, ecc.
Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Olio | Acciaio ad alta resistenza con trattamento anticorrosione |
|
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo