Raccordo rapido anti-sgocciolo, montaggio a tasca SPC

raccordi rapidi compatti SPC forniscono un flusso eccellente a dimensioni esterne ridotte.

Progettati per un uso intensivo e fino a un milione di connessioni, i connettori rapidi SPC sono estremamente resistenti.

Il design a faccia piana non inquinante garantisce l'integrità dei fluidi a lungo termine. Compensa automaticamente eventuali errori di disallineamento con una distanza di interfaccia fino a 2 mm.

APPLICAZIONI

  • Macchine utensili: collegamento e scollegamento di teste di lavorazione, mandrino; pallettizzazione e bloccaggio idraulico.
  • Raffreddamento: inserti e stampi, elettronica.
Specifiche tecnicheFluidiCostruzioneAltre caratteristiche
  • Diametro nominale DN (mm): da 03 a 20
  • Pressione massima consentita*: 450 bar (6.526 PSI)

Tutti i fluidi

Acciaio inox ad alta resistenza

  • 2 tipi di installazione possibili per una completa integrazione nell'apparecchiatura: flottante su entrambi i lati o con tappo a vite
  • Manutenzione facile e veloce

* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo

Prodotti correlati

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro