CombiTac uniq - Collegamento alla personalizzazione

I connettori CombiTac sono la scelta ideale per le applicazioni che richiedono connettori modulari salvaspazio all-in-one. Questi connettori devono raggiungere livelli di tensione e corrente elevati e includere contatti ad alto ciclo di accoppiamento che garantiscano prestazioni di lunga durata nelle condizioni meccaniche e ambientali più impegnative. 

  • Personalizzabile al 100%
  • Connettori modulari salvaspazio all-in-one
  • Prestazioni di lunga durata garantite per condizioni meccaniche e ambientali impegnative
  • 100.000 cicli di accoppiamento
  • Elevata potenza fino a 300 A
  • Alimentazione, segnale, dati, termocoppia, coassiale, fibra ottica, fluido e pneumatico

Su misura per le vostre esigenze.

Combina tutte le tue esigenze di connessione, tra cui alta potenza, fluido senza perdite, segnali, dati e molti altri tipi di contatto in un unico sistema di connettori modulari. Sperimentate le massime prestazioni possibili e garantite un funzionamento duraturo con il CombiTac uniq personalizzabile al 100%.

Infinite possibilità di configurazione

Oltre 100.000 cicli di accoppiamento per prestazioni di lunga durata e applicazioni illimitate. Configurabile in base alle vostre esigenze, con la più ampia gamma di tipi di contatto: questo è CombiTac uniq, il sistema di connessione modulare imbattibile!

Storia di successo di CombiTac - Akasol

Soluzione di prodotto: Connettori industriali - CombiTac
Applicazione: Connessione per la trasmissione di energia e dati per moduli batteria

 

Proprietà:

  • Configurabile individualmente
  • Resistente alle vibrazioni
  • Funzionamento estremamente affidabile e robusto