I raccordi rapidi MCB TM sono una soluzione che si adatta perfettamente alla manipolazione a distanza e alla presa a pinza (corpo quadrato, facce nervate, ecc.).
Garantiscono un collegamento e uno scollegamento anti-fuoriuscita senza consentire l'ingresso di aria negli impianti o l'inquinamento all'interno della cella. Il bloccaggio automatico del giunto MCB TM è ideale per connessioni frequenti.
Questi connettori sono ideali per i collegamenti di circuiti nell'industria nucleare .
Connessione clean-break in celle calde di:
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Tutti i fluidi e i gas | Principalmente serie 316 in acciaio inossidabile | Tracciabilità dei materiali. |
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo