Con i loro corpi quadrati, le facce nervate e il cono di precentraggio, i raccordi rapidi THX TM si adattano perfettamente alla manipolazione a distanza e alla presa a tenaglia.
La loro tecnologia antinquinamento consente il collegamento e lo scollegamento dei circuiti senza gocciolamenti. Progettati per applicazioni idrauliche ad alta pressione , garantiscono prestazioni eccellenti fino a 700 bar (10152 PSI).
Questi connettori sono una soluzione sicura e ideale per la connessione di energia in applicazioni nucleari e sottomarine.
Collegamenti idraulici in celle di confinamento, smantellamento di impianti nucleari, forniture di utensili.
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche | 
| 
 | 
 | Parti principali in acciaio inossidabile ad alta resistenza | 
 | 
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo