Combinando ergonomia, prestazioni e durata, le nuove pistole ad aria compressa SBG semplificano la vita quotidiana dei vostri operatori in qualsiasi settore: meccanico, elettrico, automobilistico, farmaceutico, legno, plastica ... Molto compatto, questa soluzione 2 in 1 si collega semplicemente a qualsiasi attacco di aria compressa Stäubli. Corpo e punta di soffiaggio entrambi progettati per prevenire il rischio di graffiare le superfici delicate. Con un getto d'aria regolabile, l'uso di questa pistola ad aria compressa è molto confortevole. Le pistole di soffiaggio SBG si collegano direttamente alle prese di aria compressa Stäubli Ø 06 mm.
Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Aria compressa |
|
|
*a seconda del modello e delle condizioni operative