Connessioni centralizzate compatte ed ergonomiche

Il sistema multi-connessione SMI è la soluzione perfetta per presse a iniezione di piccolo tonnellaggio.

Questo sistema compatto ed ergonomico offre un'eccezionale flessibilità, in quanto può essere facilmente installato su macchine e stampi per lo stampaggio a iniezione sia nuovi che esistenti. 

L'implementazione del sistema multi-connessione SMI facilita il corretto set-up dello stampo, riducendo gli scarti, aumentando l'efficienza produttiva e  sicurezza dell'operatore.

Brevetto

APPLICAZIONE

  • Soluzione compatta per il controllo della temperatura nello stampaggio a iniezione di materie plastiche

Scarica la documentazione SMI

Principali vantaggi delle piastre multi-connessione SMI

Si adatta a macchine e stampi di piccole dimensioni

Il layout compatto, il meccanismo di bloccaggio e l'ingombro ridotto sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Facile da usare

Il design intuitivo ed ergonomico garantisce a chiunque la possibilità di utilizzare il sistema senza formazione, competenze o strumenti speciali, rendendo il lavoro degli operatori più semplice, sicuro ed efficiente.

Elimina gli errori di impostazione dello stampo

Progettato meccanicamente per evitare qualsiasi collegamento incrociato dei circuiti idraulici, eliminando gli scarti di set-up e i tempi di fermo macchina.

 

Aumenta la produzione

Tutti i circuiti sono collegati e scollegati simultaneamente, con un'unica azione in un'unica posizione, riducendo significativamente i tempi di fermo durante il cambio stampo.

Standardizza i processi

Le connessioni e le disconnessioni tra tutte le macchine e gli stampi diventano identiche, riducendo la variabilità nei processi di cambio stampo e stampaggio,  per operazioni più snelle.

Contribuisce al programma di sviluppo sostenibile

Grazie a questo sistema potrete aumentare le performance complessive degli impianti sul lungo periodo e ridurre l'inquinamento sul posto di lavoro.

Specifiche tecniche FluidiCostruzioneFoche
  • Diametro nominale DN (mm): 6, 6, 9, 9
  • Pressione massima consentita*: 10 bar  (145.03 PSI)
  • Acqua

Accoppiamenti: ottone / ottone nichelato

Piastre in alluminio

Fluorocarbonio (FPM): JV

*a seconda del modello e delle condizioni operative

Scarica la scheda della piastra mutli-connessione SMI

Ripristina filtro