Progettate specificamente per l'iniezione sequenziale, le piastre manuali SPC garantiscono un controllo ottimizzato per l'apertura e la chiusura degli ugelli di iniezione sequenziale. Il design compatto consente una facile integrazione negli stampi con la possibilità di collegare i circuiti tramite tubi rigidi sul lato o direttamente sul lato inferiore della piastra fissa.
Le caratteristiche di sicurezza impediscono collegamenti errati e la tecnologia antigoccia a filo impedisce l'inquinamento dell'area di lavoro e del fluido. Includendo tutti i requisiti delle applicazioni di iniezione sequenziale, queste piastre sono la soluzione affidabile ed efficiente .
Alimentazione centralizzata per il controllo idraulico dei cilindri delle otturazioni e la chiusura dei circuiti di iniezione sequenziale
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Olio idraulico | Per ulteriori informazioni, contattare Stäubli | Sensori di prossimità disponibili come opzione |
*a seconda del modello e delle condizioni operative