BOCCOLA AD ANGOLO XELW-4

Per il montaggio su circuiti stampati, protetto dal contatto secondo IEC/EN 61010-1. Il connettore femmina è saldato direttamente sui circuiti stampati. La configurazione ad angolo retto riduce al minimo la forza trasmessa alla scheda a circuito stampato attraverso il puntale collegato. Boccola rigida Ø 4 mm ad angolo retto che accetta connettori Ø 4 mm caricati a molla con manicotto isolante rigido. Ottone lavorato.
Collegamento: Spina tonda Ø 2 mm e contatti per il montaggio su circuiti stampati.

N. D'ORDINE.

DIGITARE

TENSIONE NOMINALE/CORRENTE

 

66.9040-*

XELW-4

1000 V, CAT III / 24 A

600 V, CAT IV / 24 A

Au

Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.