Accoppiatore di piombo. I conduttori interni e le schermature sono interconnessi. I connettori femmina del conduttore interno del connettore BNC sono in ottone placcato oro.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | TENSIONE NOMINALE / CORRENTE | GAMMA DI FREQUENZA | ROS | |
|---|---|---|---|---|---|
67.9547-28 | XF-F | 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 1 A | DC... 500 MHz | < 1.3 | Au Ni |