ACCESSORI PER TEST E MISURA

Prodotti per la misurazione ad alta frequenza

Questa gamma di prodotti comprende sonde di prova passive ad alta frequenza e accessori, nonché connettori BNC con protezione al contatto, prese BNC isolate per montaggio a pannello, cavi con cavo RG58 o RG59, adattatori e convertitori. Le nostre sonde di prova sono adatte per l'uso in ambienti CAT III e CAT IV (categorie di misurazione), come l'analisi di installazioni domestiche ed edili con dispositivi di analisi della rete/monitoraggio della rete. I nostri accessori ad alta frequenza sono progettati con distanze di sicurezza e di dispersione secondo IEC/EN 61010-031.