- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Caratteristiche generali
Le eccezionali proprietà dell'isolamento in silicone includono un'eccellente flessibilità e la capacità di resistere a un breve contatto con un saldatore. Buona resistenza all'invecchiamento, alto valore d'urto, massimo allungamento e resistenza allo strappo, senza alogeni e quindi rispettoso dell'ambiente.
Resistenza alle influenze ambientali
Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni. Buona stabilità chimica.
Applicazione tipica
Utilizzato, ad esempio, per la realizzazione di cavetti di misura con la massima flessibilità, per il cablaggio di parti molto flessibili. Un'importante caratteristica di sicurezza è la cenere siliconica prodotta dopo la combustione che continua a isolare i fili in caso di incendio. Ciò può significare il funzionamento continuo degli impianti elettrici negli impianti industriali.
Utilizzato per i seguenti tipi di fili
SiliVolt..., SiliStrom, SILI-... (SN)