- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Trefoli super flessibili con isolamento rinforzato. Tipi... SN con trefoli stagnati per uso continuo a temperature fino a 150 °C.
Applicazione tipica
Puntali portatili per elevate sollecitazioni termiche.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | TENSIONE NOMINALE V | CORRENTE NOMINALE A |
---|---|---|---|
SILI-1V 0,15 | 300 | 6 | |
SILI-1V 0,25 | 300 | 9 | |
SILI-1V 0,50 | 1500 | 12 | |
SILI-1V 0,50 SN | 1500 | 12 | |
SILI-1V 0,75/3,2 | 1500 | 15 | |
SILI-1V 0,75 | 1500 | 15 | |
SILI-1V 1,0 | 1500 | 19 | |
SILI-1V 1,0 SN | 1500 | 19 | |
SILI-1V 1,5 | 1500 | 24 | |
SILI-1V 2,5 | 1500 | 32 |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.