- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
L'elemento di collegamento ClipLam consente un collegamento elettrico innestabile tra due sistemi di sbarre bipolari isolate. Il contatto elettrico viene stabilito da MULTILAM fusio che formano linee di corrente indipendenti. Questo gran numero di linee parallele porta a una notevole riduzione della resistenza e dell'induttanza rispetto a una connessione bullonata. È molto semplice, senza rischio di inversione del cablaggio, fissare il ClipLam per mezzo di due clip a sbarre di vario spessore che sono state precedentemente argentate. La resistenza di contatto costantemente bassa e l'elevata affidabilità sono garantite dalla tecnologia MULTILAM.
ClipLam | GAMMA PRODOTTI |
---|---|
Lunghezza | 54 – 150 millimetri |
Corrente nominale (temperatura finale 105°C) | fino a 1.600 A |
Corrente di corto circuito (1s) | fino a 28,8 kA |
Resiste alla corrente di picco | fino a 80 kA |
Spessore di una singola sbarra | 2 – 5 mm |
Temperatura massima di esercizio | 120 °C |