BCC-Evo garantisce un funzionamento sicuro, efficiente e prevedibile del sistema di accumulo a batteria (BESS).

I sistemi di accumulo di energia a batteria si basano su connessioni stabili per mantenere prestazioni, sicurezza ed efficienza per decenni. Tuttavia, il degrado della connessione rimane un rischio critico e spesso sottovalutato e nascosto, che porta a perdite di energia, surriscaldamento e incendio e ridotta affidabilità del sistema.

Stäubli’s BCC-Evo battery storage connectors eliminate this risk. Grazie alla collaudata tecnologia MULTILAM, garantiscono una resistenza di contatto costantemente bassa e prestazioni elettriche stabili in condizioni di utilizzo reali.

Il design a innesto semplifica l'installazione, impedisce l'accoppiamento errato e riduce gli errori di assemblaggio. Il risultato è una soluzione di connessione affidabile che riduce al minimo il rischio di sistema e supporta la bancabilità degli asset BESS.

Ottimizziamo insieme il tuo sistema BESS. 

Grazie al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione degli interventi di manutenzione e alla semplificazione dell'integrazione, i connettori Stäubli BCC-Evo contribuiscono direttamente a ridurre il costo totale di proprietà.

In evidenza

Bassa resistenza di contatto

Prestazioni prevedibili per tutta la durata

Comprovata tecnologia di contatto MULTILAM

Prestazioni stabili in condizioni operative reali

Installazione rapida e senza errori

Previene l'accoppiamento errato e riduce i rischi di assemblaggio

Prestazioni comprovate e certificate

Supporta la conformità agli standard e riduce lo sforzo di convalida

Nei sistemi di accumulo di energia a batteria, ogni punto di connessione influisce direttamente sull'efficienza del sistema, sul comportamento termico e sulla sicurezza operativa. Le connessioni convenzionali bullonate o basate su cavi possono degradarsi nel tempo a causa di:

  • Dilatazione e contrazione termica
  • Vibrazioni durante il funzionamento
  • Influenze ambientali come umidità o contaminazione

Questa degradazione aumenta la resistenza di contatto, portando a:

  • Perdite di energia e ridotta efficienza del sistema
  • Surriscaldamento localizzato e rischi di sicurezza/incendio
  • Aumento degli sforzi di manutenzione e dei tempi di fermo

I connettori Stäubli BCC-Evo sono progettati per eliminare questi rischi, garantendo condizioni di contatto stabili per tutta la durata di vita del sistema.

Il cuore della soluzione BCC-Evo è la tecnologia di contatto MULTILAM. Crea più punti di contatto con una pressione costante su tutta l'interfaccia.

Ciò si traduce in:

  • Resistenza di contatto stabilmente bassa
  • Distribuzione uniforme della corrente
  • Stress termico ridotto nel punto di connessione
  • Elevata tolleranza al movimento e alle vibrazioni
  • Aumento complessivo dell'efficienza energetica

A differenza dei contatti tradizionali, MULTILAM garantisce prestazioni elettriche stabili in condizioni operative reali, non solo al momento dell'installazione iniziale. In questo modo si evitano le perdite e si garantisce la massima efficienza energetica dei sistemi BESS.

Stäubli BCC-Evo connectors are engineered for the demanding conditions of stationary energy storage systems:

  • Cicli continui di carica e scarica
  • Elevati carichi di corrente e stress termico
  • Tolleranze strutturali
  • Ambienti di installazione interni ed esterni
  • Bassi costi per kWh di capacità della batteria

Il design robusto garantisce prestazioni affidabili in queste condizioni, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza del sistema a lungo termine.

Il design a innesto del connettore BCC-Evo sostituisce i complessi collegamenti a bulloni e riduce lo sforzo di montaggio. Il suo design definito di connessione e bloccaggio garantisce uno stato di accoppiamento affidabile e sicuro in ogni momento.

  • Vantaggi dell'installazione
  • Installazione rapida e sicura (design a innesto)
  • Riduzione dello sforzo e dei tempi di assemblaggio
  • Non sono necessari attrezzi speciali
  • Accoppiamento a prova di guasto (con protezione da inversione di polarità) grazie alla codifica

Vantaggi operativi

  • Riduzione degli sforzi di manutenzione
  • Facile accesso per l'assistenza
  • Tempi di fermo ridotti

In questo modo, i connettori BCC-Evo consentono un'integrazione di sistema più efficiente e riducono i costi complessivi del ciclo di vita (TCO).

Specifiche tecniche

 BCC-Evo
Tensione nominale1500 V CC
Corrente nominale (ΔT < 45K)250 A, 300 A, 350 A (in futuro 500 A)
Protezione IPIP67 accoppiato / IP2X non accoppiato
Temperatura di esercizio-40 ... +125 °C
Resistenza di contatto< 0,1 mΩ
Resistenza ai cortocircuiti5000 A / 1 s
CertificazioniTÜV, UL
Classe di infiammabilitàUL94-V0