Le sbarre collettrici stabiliscono il punto di riferimento per il collegamento di componenti interni chiave all'interno di gruppi propulsori ad alta tensione, inclusi inverter e motori. I collegamenti per sbarre ZeroBolt di Stäubli beneficiano della nostra vasta esperienza nelle tecnologie di contatto elettrico e sono progettati per risolvere i problemi tipicamente associati ai tradizionali collegamenti bullonati. Incorporano l'esclusiva tecnologia MULTILAM di Stäubli, che consente un'elevata portata di corrente e compensa al contempo la dilatazione termica e la resistenza alle vibrazioni. La flessibilità del design a innesto di ZeroBolt semplifica la produzione e riduce significativamente i costi e i rischi rispetto alle tradizionali connessioni bullonate.
I collegamenti bipolari ZeroBolt a innesto di Stäubli sono la soluzione ideale per le applicazioni di accoppiamento cieco più esigenti in ambienti umidi e asciutti e sono adatti per un'ampia gamma di potenze.
ZeroBolt consente di compensare le tolleranze fino a tre direzioni, ottenendo le massime prestazioni per un'ampia gamma di potenze e quindi in caso di dilatazione termica.
Le soluzioni Stäubli sono famose per l'elevata portata di corrente in uno spazio ridotto e sono dotate di connessioni a innesto, eliminando così la necessità di bulloni e dispositivi di fissaggio e riducendo i vincoli di spazio dovuti al funzionamento degli utensili.