Il senza crimpature
MC4-Evo ready
si collega rapidamente in modo affidabile

Senza crimpare e compatibile con MC4‑Evo: il connettore FV Stäubli rapido e facile da installare

Connessioni sicure: installazione facile e veloce

L'originale MC4-Evo ready senza crimpature completa la gamma di connettori Stäubli PV DC per connessioni in-string e homerun. Il nuovo connettore offre collegamenti sicuri , facili e veloci da installare per un'affidabilità a lungo termine.

Nessun utensile di crimpatura

Montaggio rapido
con facile
Tecnologia a scatto

Connessione affidabile
Certificato TÜV Rheinland

Funzionamento sicuro


L'assemblaggio senza crimpature


Caratteristiche principali del prodotto

  • Connessione del cavo senza crimpature: non è necessaria alcuna crimpatura, il contatto avviene tramite un morsetto a molla a chiusura automatica basato sulla tecnologia a scatto
  • Nessuna parte singola. I connettori sono completi e pre-avvitati: inserire il cavo spellato, avvitare il guscio: fatto!
  • Accoppiabile con la gamma di prodotti MC4 originale

Letteratura tecnica per ulteriori informazioni

 

Dati tecnici 
Tensione nominale1500 V CC
Corrente nominaleIl 30
Tipo di connessioneMorsetto a molla (collegamento senza attrezzi)
Sezioni dei cavi4 mm² e 6 mm² 
Diametro esterno del cavo5.4 – 7.6 millimetri
Intervallo di temperatura ambiente-40 °C ... +85 °C (IEC)
Temperatura limite superiore115 °C (IEC)
Classe di protezione antincendioUL94-V0
Materiale isolanteBABBO
Certificato da TÜV Rheinland secondo IECIEC 62852:2014+Amd. 1:2020

Partner autorizzati ad ordinare i prodotti Stäubli PV


L'MC4 originale

Progettato e progettato con precisione svizzera, c'è solo un MC4 originale, ed è prodotto da Stäubli.

Portafoglio prodotti eBOS

Sfoglia il portafoglio completo di prodotti eBOS lungo la catena di fornitura del fotovoltaico per qualsiasi tipo di applicazione.  

Connessioni incrociate

Acquisisci conoscenze per ottimizzare il tuo impianto fotovoltaico ed evitare guasti tecnici causati da componenti di collegamento incrociato.