Chi siamo News Opportunità di lavoro
I connettori da pannello MC4 e MC4‑Evo 2 possono essere installati direttamente tramite filettatura. Sono la soluzione ideale per integrare un ingresso stringa MC4 o MC4‑Evo 2 in un inverter o in un dispositivo MLPE.
Connettore da pannello originale MC4 intercambiabile con l'intera famiglia di prodotti MC4
Connettore femmina da pannello MC4-Evo 2 con tensione nominale di 1500 V CC da UL e IEC. Intercambiabile con l'intera famiglia di prodotti MC4.