Connettori per sistemi di alimentazione di emergenza e generatori

Un'alimentazione elettrica ininterrotta è fondamentale per molti settori della vita pubblica, in un'ampia varietà di aziende di produzione e servizi e per le funzioni legate alla sicurezza. I fornitori di energia utilizzano quindi sistemi di alimentazione di emergenza e forniscono generatori di energia mobili. Per il cliente finale, affidabilità, prestazioni ed elevata disponibilità di potenza sono la cosa più importante, motivo per cui il fornitore di energia può mantenere senza problemi l'alimentazione elettrica anche durante le misure di manutenzione programmate. È obbligatorio garantire il funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di telecomunicazione, informatici o di navigazione. In caso di interruzioni di corrente impreviste, come difetti tecnici, fulmini o disastri naturali, il tempo è fondamentale e un fattore vitale. La nostra esclusiva tecnologia di contatto MULTILAM viene utilizzata in una gamma specializzata di prodotti. Ciò garantisce un elevato livello di sicurezza sul lavoro e facilità d'uso, ma anche le elevate prestazioni e l'affidabilità richieste.

SICUREZZA

SEMPLICITÀ

AFFIDABILITÀ

La sicurezza e la durata sono fattori importanti, soprattutto in ambienti difficili. I nostri connettori per sistemi di alimentazione di emergenza e generatori sono progettati per queste condizioni. La nostra tecnologia di contatto MULTILAM consente un numero eccezionalmente elevato di cicli di accoppiamento, fino a 5'000, con una bassa resistenza di contatto per una trasmissione di corrente sicura e affidabile per tutta la durata di vita del connettore. L'esclusivo bloccaggio a baionetta garantisce un collegamento rapido e sicuro, quando i materiali selezionati di alta qualità offrono la robustezza attesa per un'elevata longevità del prodotto, questo in tutte le condizioni atmosferiche. La meccanica e la codifica a colori garantiscono una connessione sicura e intuitiva, anche al buio, anche per gli operatori meno esperti.

Rispetto ai tradizionali capicorda, i nostri connettori isolati offrono una facile accessibilità e connessione plug-and-play, facilitando così le operazioni di ripristino dell'alimentazione e riducendo i tempi di interruzione dell'alimentazione. La terminazione del cavo AxiClamp riutilizzabile consente una facile sostituzione senza attrezzi speciali, l'ottimizzazione delle scorte e quindi la riduzione dei costi di manutenzione.

In caso di grave interruzione di corrente, come ad esempio inondazioni, attacchi informatici, ecc., sono coinvolte diverse parti interessate oltre agli operatori di rete. Il ripristino dell'alimentazione di breve durata può essere difficile se i connettori utilizzati installati sui diversi sistemi non sono compatibili tra loro. È quindi fondamentale definire e standardizzare una soluzione di connessione armonizzata su tutti i territori. Caratterizzati dalle moderne proprietà di sicurezza e dalla durata richiesta in questo campo di applicazione, i connettori Stäubli sono la soluzione conveniente e sono stati standardizzati in molti paesi in tutto il mondo. 

Tipi di connessione per un ripristino rapido e sicuro dell'alimentazione

Auto elettrica
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Fonte di alimentazione di backup

• Generatori diesel • Generatori ibridi • Generatori di energia a celle a combustibile • Sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS)

cancel-white

Boccola 16BL-CS

Spina ad innesto rapido con bloccaggio a baionetta con AxiClamp e connessione a crimpare per cavi CU classe 5 e 6.

cancel-white

Punto di connessione dell'alimentazione

• Sottostazione di trasformazione • Trasformatore mobile • Colonna di alimentazione • Armadio di distribuzione distrettuale

cancel-white

Sistemi di connessione rapida FSA

Il sistema di connessione rapida FSA20K/16BL consente un collegamento rapido e sicuro delle sbarre in rame negli impianti di distribuzione dell'energia.

cancel-white

Spina 16BL-MP/ET

Spina ad innesto rapido con bloccaggio a baionetta con connettore per montaggio superficiale e attacco filettato M16.

cancel-white

Spina 16BL-PP/ET

Connettore ad innesto rapido con chiusura a baionetta per connettori da pannello e attacco M16 filettato.

Prodotti in campo

Trova la soluzione migliore per la tua esigenza

Ripristina filtro

Le grandi notizie viaggiano velocemente

Storia di successo

Il servizio antincendio e di soccorso della Repubblica Ceca si affida ai connettori Stäubli 16BL di facile utilizzo per far fronte all'alimentazione di emergenza e alle interruzioni impreviste.

Tecnologia MULTILAM

I sistemi di contatto elettrico in applicazioni energetiche e i nostri prodotti traggono vantaggio dalle prestazioni uniche della tecnologia MULTILAM.

Energia rinnovabile

Stäubli offre una base solida e affidabile per le sfide odierne nei progetti di energia rinnovabile. Con connettori fotovoltaici di qualità e servizi per applicazioni eBOS (Balance of Systems) negli impianti fotovoltaici, i progetti diventano affidabili ed efficienti. 



Cerchi una soluzione per il tuo progetto? Contatta i nostri esperti