La nostra gamma di connettori elettrici con la sua gamma di connettori per l'automazione è ideale per supportare i moderni concetti di produzione. Le applicazioni in molti settori come i test, la logistica o gli AGV richiedono robustezza, lunga durata e connessioni stabili. La crescente necessità di efficienza e produttività ottimali nelle linee di collaudo, nell'automazione di fabbrica e nelle apparecchiature industriali coinvolte richiede un funzionamento sicuro in condizioni difficili.
I macchinari di grandi dimensioni continuano a diventare più potenti, mentre la modularità nella produzione sta portando a un maggiore utilizzo di parti intercambiabili. Ciò si traduce nella necessità di connettori che garantiscano un rapido cambio delle parti e forniscano l'alimentazione, i dati e i segnali necessari.
Le soluzioni per macchinari industriali necessitano di connessioni affidabili per la trasmissione di potenza, segnali e dati. I moderni concetti di connettore offrono design modulari per il montaggio su rack o pannello o all'interno di un alloggiamento adatto.
Per garantire che i processi di produzione possano funzionare in modo continuo e ininterrotto per lunghi periodi di tempo e fornire risultati privi di errori, le apparecchiature delle linee di produzione automatiche richiedono connettori affidabili per cicli di accoppiamento elevati.
I connettori CombiTac sono utilizzati con sistemi di cambio utensili, presse automatiche, macchine per l'imballaggio e la sigillatura, alimentatori e sistemi di controllo, nonché saldatrici, che richiedono connettori robusti e di lunga durata per un collegamento costante e stabile in caso di elevata presenza di vibrazioni e forze di accoppiamento elevate.