ELETTRIFICAZIONE MACCHINE EDILI

Steady. Stable. Stäubli.

Supporto all’elettrificazione delle macchine da costruzione pesanti mediante connettori ad alta corrente

Durata e sicurezza sono alla base del successo dell'elettrificazione delle macchine. Fornire costantemente connessioni affidabili ad alta corrente può fare la differenza tra la consegna puntuale del progetto e i costosi tempi di inattività. Che tu stia convertendo una flotta esistente o costruendo macchine completamente elettriche e ibride da zero, hai bisogno di prestazioni ininterrotte per mantenere i cantieri produttivi e sicuri.

Lavorando con Stäubli, in qualità di OEM o integratore di macchine edili, otterrete:

  • Supporto locale per la progettazione e lo sviluppo da parte di ingegneri elettrici esperti
  • Connessioni elettriche ad alta corrente con la massima robustezza e affidabilità dei componenti
  • Un partner coinvolto nello sviluppo di standard di elettrificazione.

Scoprite come l'esperienza locale di Stäubli può aiutarvi a garantire la massima sicurezza e prestazioni per la vostra prossima generazione di macchine edili a emissioni zero.


Stäubli può aiutarvi a:

Convertire le macchine edili in completamente elettriche o ibride elettriche

  • Evita costosi approcci trail-and-error relativi alla progettazione dei prodotti
  • Ridurre l'incertezza sulla progettazione e sugli standard ottimali dell'impianto elettrico
  • Garantire elevati requisiti di sicurezza nei cantieri
  • Riduci i tempi di consegna del progetto

Costruisci macchine edili completamente elettriche o ibride elettriche

  • Interrompere l'elevata manutenzione a causa di frequenti guasti del connettore
  • Evitare elevati costi di garanzia dovuti alla degradazione del connettore
  • Ridurre al minimo i tempi di fermo macchina dovuti alla ricarica lenta

Vantaggi principali

Collaborazione di esperti

  • Accesso rapido e diretto agli esperti di connettori ad alta corrente presenti localmente.
  • Possono aiutarti a definire il design ottimale del connettore e i rispettivi requisiti dei componenti.
  • Ottieni il supporto di esperti per la sicurezza delle costruzioni e la conformità agli standard di elettrificazione

Affidabilità dei componenti

  • Nessun tempo di inattività dovuto a guasti o incidenti del connettore
  • Materiali di connessione robusti che eliminano la necessità di manutenzione o sostituzione.
  • Ricarica rapida delle macchine grazie alla nostra collaudata tecnologia di contatto ad alta corrente MULTILAM

Operazioni sicure

  • Prestazioni elevate anche in ambienti difficili, polverosi e con vibrazioni elevate.
  • Connettori plug-and-play di facile utilizzo, anche per personale non addestrato
  • Cantieri più sicuri grazie alle opzioni di infrastruttura elettrica più piccole

Connettori modulari Stäubli

Elevata resistenza alla polvere e alle vibrazioni

Nessun guasto dovuto a corrosione o contaminazione in ambienti difficili.

Trasferimento ad alta corrente

Abilitazione della ricarica rapida.

Uso sicuro senza personale addestrato

Design dei connettori sicuri e collaudati che riducono i rischi operativi.

Basso rischio di surriscaldamento

Grazie alla bassa resistenza di contatto della tecnologia di contatto MULTILAM.

Referente dedicato

Ottieni l'accesso diretto a uno specialista locale con un numero di telefono diretto per una risposta rapida: niente più e-mail anonime o hotline generiche.

Configuratore online

Il nostro configuratore online consente una facile configurazione dei connettori direttamente nella distinta base per dati tecnici e specifiche di progetto rapidi e accurati.

Accesso al know-how sull'elettrificazione

Che si tratti di sostituzione della batteria, ricarica del veicolo o integrazione dello stoccaggio della batteria.

Design modulare del connettore

I connettori modulari Stäubli coprono un'ampia varietà di opzioni di connessione elettrica, di segnale, dati e fluidi, a prova di futuro per gli aggiornamenti delle funzionalità delle macchine.

Supporto di esperti per la massima affidabilità nelle macchine edili

Dagli escavatori alle macchine per pavimentazione, le macchine a emissioni zero richiedono connettori che combinino robustezza, sicurezza e prestazioni ad alta corrente. Con Stäubli come partner, avrete accesso a una tecnologia di connessione comprovata e a un'esperienza ingegneristica locale che garantisce il rispetto dei tempi previsti, il funzionamento dei macchinari per tutto il turno di lavoro e la sicurezza dei cantieri.