Operazioni minerarie a zero emissioni nette

Soluzioni di ricarica per l'industria mineraria

Sono necessarie soluzioni di ricarica efficaci per l'industria mineraria per accelerare la transizione verso operazioni minerarie a emissioni zero. I requisiti sono eccezionalmente elevati per le miniere e i loro veicoli: l'elevata potenza deve essere trasmessa in modo affidabile e nel più breve tempo possibile per caricare rapidamente batterie di grandi dimensioni e avere attrezzature costose sempre in movimento. Le soluzioni di ricarica devono essere robuste, flessibili, sicure e fornire i massimi livelli di potenza possibili.

Stäubli è in contatto da anni con le principali società minerarie e ha costantemente sviluppato il sistema QCC per soddisfare le esigenze dell'industria mineraria. La nostra tecnologia MULTILAM assicura un collegamento elettrico affidabile e garantisce una ricarica rapida e costante. L'affidabilità e l'elevato numero di cicli di accoppiamento dei nostri connettori di ricarica garantiscono una lunga durata anche negli ambienti più difficili. Ciò garantisce praticamente nessuna manutenzione e riduce significativamente i costi per i nostri clienti durante l'intero ciclo di vita del prodotto (TCO). 

Discutiamo del tuo progetto. Siamo felici di condividere la nostra esperienza.

Attrazioni

Considerazioni chiave per l'elettrificazione delle operazioni minerarie

Una soluzione di ricarica in grado di supportare l'industria mineraria nella sua ricerca di operazioni a zero emissioni nette e di resistere agli ambienti minerari difficili deve soddisfare requisiti esigenti. Di seguito trovate le considerazioni più importanti e scoprite come Stäubli affronta le sfide del sistema di ricarica rapida automatizzato QCC-5000.

I veicoli minerari grandi e pesanti richiedono un'elevata potenza di ricarica per caricare le loro batterie di grande capacità. Stäubli comprende questi requisiti e ha investito molto nello sviluppo di una soluzione in grado di soddisfare le esigenze dell'industria mineraria.

Il sistema QCC-5000 offre 7,5 MW di potenza di ricarica ai vertici della categoria, il tutto racchiuso in un pacchetto robusto, affidabile e facile da automatizzare. Una maggiore potenza di ricarica consiste nella corretta gestione del calore. Concentrandosi fortemente sui cavi raffreddati e conducendo sessioni di test approfondite, è stato possibile ottenere correnti fino a 4250 A continui e 5000 A di picco.

A causa della natura del sistema di ricarica, solo il pin di ricarica deve essere raffreddato, mentre la calza all'interno del veicolo rimane non raffreddata.  

Per ottenere l'interoperabilità all'interno della flotta mineraria, è fondamentale disporre di una soluzione di ricarica che segua uno standard internazionale. Stäubli sostiene la conformità a questi standard e il sistema di connessione a ricarica rapida (QCC-5000) per l'industria mineraria è in linea con SAE J3105/3. Questo standard aperto, che comprende la progettazione di pin e prese di ricarica, apre la strada a vari fornitori per fornire soluzioni compatibili.

Mentre il sistema QCC basato su SAE J3105/3 esiste da anni e si è dimostrato valido in molti ambienti difficili, Stäubli ha intrapreso ampi sviluppi sul sistema per adattarsi alle crescenti esigenze di alimentazione di sovralimentazione dell'industria mineraria. 

Nel complesso il sistema QCC-5000 è progettato secondo le seguenti norme: SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1

Ulteriori informazioni su SAE J3105/3

 

Uno degli elementi chiave che distingue il QCC-5000 è il modo in cui combina potenza di ricarica, sicurezza e possibilità di automazione. L'utilizzo di un dispositivo di connessione automatizzato aumenta la sicurezza operativa nelle miniere e significa che i conducenti non devono più scendere dal veicolo per avviare il processo di ricarica. A seconda dell'applicazione, del tipo di veicolo e delle esigenze generali del cliente, il sistema QCC-5000 offre una varietà di possibilità di integrazione:

  • Sistema di guida Stäubli standard
  • Montato su un braccio robotico
  • Soluzioni completamente personalizzate.

Inoltre, il sistema è completamente compatibile con il QCC-1500 già esistente e collaudato.

Seguendo la visione di Stäubli di rendere il lavoro facile e sicuro, il connettore di ricarica automatica QCC-5000 è stato progettato tenendo conto delle massime misure di sicurezza. L'intero connettore è protetto IP56 nell'avvio non accoppiato, con i contatti di ricarica che vengono rivelati solo alla fine del processo di connessione, quando il pin e la presa completi sono completamente collegati. Gli attuali sistemi manuali sono dotati di contatti non protetti che li rendono più soggetti a guasti nelle applicazioni minerarie più impegnative, esponendo al contempo la forza lavoro a rischi più elevati.

Il sistema Stäubli consente ai veicoli di accoppiarsi automaticamente con un caricabatterie, senza che il conducente lasci la cabina, il che consente tempi di connessione più rapidi ed evita la necessità dell'operatore di avvicinarsi all'alta corrente.

QCC-5000 lascia diverse possibilità di integrazione e automazione, per cui ulteriori custodie e precauzioni di sicurezza possono aumentare ulteriormente la sicurezza operativa di questo sistema di connessione automatica.

Come soluzione di ricarica che pone una grande attenzione alla robustezza e all'affidabilità, il connettore di ricarica rapida QCC è stato progettato specificamente per essere utilizzato in ambienti difficili. Ciò rende QCC una soluzione di ricarica preferita in molti settori come l'industria portuale, dove il nostro sistema si è dimostrato valido per 6+ anni e si è affermato come leader di mercato.

Il QCC-5000 è dotato di una struttura robusta e della massima protezione dei suoi componenti critici. Per garantire cicli di ricarica ininterrotti, guarnizioni e protezione dal contatto, mantengono i contatti puliti da acqua e polvere, nonostante l'ambiente difficile.

DATI TECNICI

 

QCC

Voltaggio

1500 V CC (secondo IEC)

Corrente

fino a 4250 A cont. (con raffreddamento adeguato)

fino a 5000 A di picco

Numero di poli

2 Contatti di alimentazione, PE, 5-6 contatti di segnale

Caratteristiche di sicurezza

Protezioni dei contatti IP2X
Grado di protezione IP55
Sequenza dei contatti

Standard di conformità

SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1


Progetti di successo in altri settori e più risorse

PSA Singapore si affida a Stäubli QCC

2° porto più grande del mondo, PSA Singapore sta implementando il connettore di ricarica rapida automatica Stäublis per caricare in modo affidabile la sua flotta di AGV per il trasporto di container.

QCC aiuta Copenaghen a raggiungere gli obiettivi climatici

Copenaghen sta gestendo una nuova flotta di traghetti portuali elettrici. Ciò è reso possibile grazie alle funzioni di protezione di QCC, che gli consentono di operare nell'ambiente portuale salato e umido.

Soluzioni di ricarica per diverse applicazioni.

Conosciute per la massima affidabilità negli ambienti più difficili, le soluzioni di ricarica rapida Stäubli sono utilizzate in molti settori diversi per ricaricare i veicoli elettrici in modo rapido e sicuro.

Guarda come funziona il sistema QCC