为了帮助我们的客户为织物增值和防止假冒,史陶比尔提供先进的电子提花机UNIVALETTE,可在织边和织物上织造商标和花纹,应用非常广泛。
采用史陶比尔作动器(JACTUATOR),UNIVALETTE提花机分别单独控制每根经纱。其模块化结构使得机器具高适配性,因而可以根据客户需求来设置机器。该款机器完美地满足在织边上织造商标的复杂织物的需求,特别是机器可以安装在综框后面,尤其是在喷气织机上。
| 特点 / 型号 | UNIVALETTE |
|---|---|
应用范围 | 剑杆、片梭、喷气和有梭织机 |
可织造的织物 | 在织边和各类单层织物、毛圈织物和产业织物上织造商标和标志 |
| 规格 | 每机头96 个作动器 |
通丝运动 | 由史陶比尔的作动器(JACTUATOR)进行单根经纱控制 |
驱动系统 | 提花机有自身的驱动装置,与织机无机械连接,电子式同步 |
电子控制 | 独立式史陶比尔JC7U 控制箱,与织机同步 |