SX V, LX V 和 LXL V电子提花机特别适合织造生产绒织物,在合适的织机上生产绒织物时可得到优异的结果。
特点 / 型号 | SX V | LX V | LXL V |
|---|---|---|---|
| 应用范围 | 适用于织造绒织物的织机 | ||
| 可织造的织物 | 各类绒织物 | ||
| 电子控制 | 独立式史陶比尔JC7 控制箱,与织机同步 | ||
机器规格 | 2688针 | 3072到5120针 | 6144到14336针 |
驱动系统和开口 | 在两侧由双偏心轮驱动 | 同轴系统,由共轭凸轮驱动 | 同轴系统,由共轭凸轮驱动 |
选针 | 史陶比尔MX 和MXV 组件, 带QUICK LINK通丝连接器 | 史陶比尔MXR 和MXV 组件, 带QUICK LINK通丝连接器 | 史陶比尔MXR 和MXV 组件, 带QUICK LINK通丝连接器 |