我们定期分享来自塑料行业的新独家见解——无论是专家视角、对关键技术的深入研究,还是对我们最新创新之一的聚焦。探索这些精选内容,以保持领先趋势,获得实用知识,并更好地了解塑造未来生产环境的解决方案。
独家创新
探索史陶比尔用于小吨位成型的尖端解决方案!体验新型超紧凑型组合连接器,将磁力锁模能力封装在最小的占地面积中!
我们很高兴推出面向小吨位注塑机的全新解决方案,旨在提升医疗、电子等行业的精度、效率与操作便捷性。
这一紧凑而高精的系统,为空间受限且对稳定性要求高的应用场景提供了新的思路。尽管细节将在活动中进一步揭晓,但其已具备树立行业新标准的潜力。
同时,我们发布了新一代电磁锁模系统 QMC123,将细长组合板设计与更强锁模性能相结合。系统集成优化的安全与智能验证功能,简化换模操作,同时保障设备与操作员安全。在提升效率的同时,也满足了现代塑料加工对性能与可靠性的要求。
隆重推出我们的组合板,为小型设备与模具的温控过程提供全新解决方案。其紧凑布局、薄型锁紧结构和小占地设计,尤其适用于空间受限的生产环境。
该组合板可有效避免水路误连接,减少操作错误并降低停机时间;直观、符合人体工程学的设计,使操作更简单,无需额外培训或工具。同时,支持多回路一体化快速连接与断开,大幅提升换模效率。
我们深知不同注塑企业需求各异,因此提供更具针对性的解决方案,在确保安全的同时,实现更高效、更稳定、更易操作的生产流程。
欢迎在即将到来的活动中了解更多,见证小吨位技术的全新进展。
我们的团队随时帮助您选择定制解决方案!
通过史陶比尔全面的快速换模(QMC)产品组合,提升生产效率,实现更快速、更安全的换模。我们的解决方案以精度、可靠性和可重复性为核心设计,可无缝集成至各类注塑环境。
同时,欢迎了解我们的 SMI 组合连接系统,选择最适合的组合连接方案,进一步提升效率、延长设备运行时间,并优化整体生产表现。
准备好通过优化解决方案提升生产了吗?无论是防错接、标准化,还是实现高质量高效率生产,我们的团队都可为您提供支持。