SMI 组合连接器是中小吨位注塑机应用的理想解决方案。
这款紧凑且符合人体工学的系统具备出色的灵活性,可轻松安装在新的或现有的注塑机和模具上。
采用 SMI 组合连接器可确保模具回路准确连接,消除错接风险、减少废品率、提高生产效率,同时保障操作人员安全。
适用于500T以下小吨位注塑机和模具
紧凑型设计,安装占用空间极小,非常适合空间受限的应用场景,部署灵活。
易于使用
直观且符合人体工学的设计,无需经过专门的培训、具备特定技能或使用工具即可操作该系统,员工可更轻松、安全、高效上手。
消除模具回路错接风险
可靠的机械设计可避免回路出现任何交叉连接,从而消除因管路错接而导致的产品报废和设备停机。
延长生产时间
一步操作即可完成所有回路的同步连接和断开,大幅缩短换模停机时间。
模具标准化
所有注塑机和模具之间的回路都采用模块化、集中式连接和断开,简化模具设计,降低模具研发、使用成本,减少换模和成型工艺差异,为精益生产奠定了基础。
为可持续发展做贡献
与史陶比尔合作,我们将为您保障设备整体性能和长期投资的可靠性,并且不会造成工作环境污染。
| 技术参数 | 流体 | 材质 | 密封圈 |
|
| 连接器:黄铜/镀镍黄铜 铝制基板 | 碳氟橡胶 (FPM):JV |
*取决于产品型号和工作条件