我们定期分享来自塑料行业的新独家见解——无论是专家视角、对关键技术的深入研究,还是对我们最新创新之一的聚焦。探索这些精选内容,以保持领先趋势,获得实用知识,并更好地了解塑造未来生产环境的解决方案。
以人为本
在 塑 料 制 造 中 , 换 模 需 求 在 速 度 、 可 靠 性 和 安 全 性 这 一 点 的 精 准 取 衡 中 , 而 又 不 会 给 操 作 员 添 加 复杂 性 。
史 陶 比 尔 的 QMC123 电磁锁模系统 在 设 计 时 就 牢 记 了 这 些 要 求 。在前代产品久经考验的可靠性基础上,QMC123 引入了增强的安全功能、更智能的力计算和重新设计的界面。它不仅仅是一次升级,更是对是什么让换模高效且对操作员友好的重新思考。
QMC123 的磁板旨在承受注塑生产的苛刻条件。实心钢制整体式前脸具有卓越的抗冲击性和抗冲击性,同时最大限度地减少了液体的潜在进入点。这种结构加固解决了早期系统中的已知漏洞,有助于减少磨损、腐蚀和电气故障。
每个磁板都可为特 的 机 器 和 模 具 设 置 而 定 制 的 。这种结构灵活性使系统能够处理各种尺寸的模具,而无需修改模具。通过注重耐用性和适应性,QMC123 有助于减少计划外停机并延长系统和模具的使用寿命。
为 了 确 保 安 全 和 性 能 , 史 陶 比 尔 采 用 分 层 验 证 流 程 。原型模型经过严格的内部测试以建立基线指标。在运行过程中,系统运行自动检查,旨在保护人员和设备:
如 果 未 达 到 任 何 一 个 阈 值 , 系 统 将 会 停 止 运 行 , 并 通 过 目 视 和 听 觉 报 警 向 操 作 员 发 警 告 , 防 止 导 致 模 具 损 坏 、 机 器 故 障 或 人 伤 的 不 安 全 情 况 。
在活动循环期间,背景监控继续进行,包括模具移动检测、轮廓分析和温度控制。如果模具因振动或磨损而移位,或者温度升高超过安全水平,系统会检测到问题并触发警报或启动纠正措施,例如退磁或停机。
对于特别复杂或非标准的模具,史陶比尔还提供仿真支持。客户可以分享他们的模具规格以进行预验证,帮助在生产开始前识别潜在风险。
QMC123 的界面 (HMI) 也经过重新设计,考虑到了人类体验,采用了新的触摸屏界面,取代了早期的机械按钮和小型显示器。操作员现在受益于一致、直观的界面,支持更快的培训、更顺畅的交接和更快的干预。
操作员可以查看历史操作、检查系统状态并批量输入模具数据,从而显着减少设置时间。如果发生错误,现在可以更轻松地识别是设置问题、系统保护还是手动输入错误。对于 OEM 合作伙伴来说,QMC123 还可以直接集成到机器的主界面中,确保在操作员期望的地方清晰地显示安全警报和系统更新。
QMC123 旨在使换模更快、更安全——但前提是每项功能都在实际条件下无缝工作。如果花费太多时间浏览菜单或重新输入数据,系统就有可能达不到其目标。这就是为什么日常任务是自动化的,用户交互保持简单直观。
该系统也在不断发展。客户的反馈直接反馈到产品更新中,并得到软件、电子和支持团队之间密切合作的支持,以确保每项改进都基于实际生产需求。
例如,分析从事件中获得的见解,例如由于设置不正确导致的模具打滑,以改进力计算和检测算法。每一种边缘情况都成为提高系统响应能力的机会,并最终提高安全标准。
QMC123 电磁锁模系统将耐用性、高性能和以人为本的设计整合到一个集成解决方案中。凭借其模块化设计、先进的验证逻辑和直观的界面,QMC123 建立在史陶比尔团队的经验和专业知识之上,让您高枕无忧。
了解有关 QMC123 电磁锁模系统的更多信息
利用史陶比尔全面的 快速换模 (QMC) 产品组合,优化您的生产力并实现更快、更安全的换模。我们的解决方案专为精度、可靠性和可重复性而设计,支持无缝集成到任何注塑环境中。
探索 史陶比尔在塑料行业的专业知识和 以下技术,并找到提高效率、延长正常运行时间和提高生产线性能的理想组合。
想 找 我 们 的 氢 气 转 输 和 加 注 解 决 方 案 的 指 导 ?无论您是设计加氢站、开发车辆平台还是管理氢能基础设施项目,我们的团队都随时准备为您提供支持。