Especialmente adecuadas para la producción de terciopelo, las máquinas Jacquard electrónicas SX PRO V, LX PRO V y LXL PRO V de Stäubli ofrecen excelentes resultados en la fabricación de terciopelo en máquinas de tejer adecuadas.
La construcción extremadamente robusta de las máquinas SX PRO V, LX PRO V y LXL PRO V y el uso sin concesiones de materiales de alta calidad garantizan una fiabilidad excepcional y una vida útil muy larga para estas máquinas, incluso a altas velocidades y en todos los formatos.
Todos los modelos requieren un mantenimiento mínimo y garantizan la máxima eficiencia en la producción de terciopelo.
CARACTERÍSTICAS / MODELO | SX PRO V | LX PRO V | LXL PRO V |
|---|---|---|---|
| Campos de aplicación | Adecuado para máquinas de tejer terciopelo | ||
| Aptitud del tejido | Todo tipo de tejidos de terciopelo | ||
| Control electrónico | Unidad de control independiente Stäubli TC8, sincronizada con la máquina de tejer | ||
Formatos disponibles | 2.688 ganchos | 4.608 a 7.680 ganchos | 8.192 a 10.240 a ganchos |
Sistema de accionamiento y formación de la calada | Doble movimiento excéntrico en ambos lados | Sistema de eje doble y coaxial, controlado por levas complementarias | |
Iniciando el movimiento del gancho | Módulos Stäubli MX PRO V y MX PRO E con conexión rápida QUICK LINK | ||