Entorno electrónico

Gama de robots conforme a ESD

Nuestra gama de robots ESD cumple con todos los requisitos de la industria electrónica. Nuestros robots de 4 y 6 ejes están diseñados para evitar descargas electrostáticas con el fin de manipular los componentes electrónicos de forma segura. Pueden operar en EPA (área protegida ESD) para diversas aplicaciones, como ensamblaje de PCB, cualquier tipo de inspección  o prueba de piezas y embalaje de bienes de consumo electrónicos.

RESÚMENES

Industria electrónica

Los robots ESD están diseñados para evitar descargas electrostáticas con el fin de fabricar y manipular componentes electrónicos de forma segura.

Principales aplicaciones

Especificaciones técnicas

Robots de 6 ejes
Modelo

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

Grados de libertad66666
Capacidad de carga (kg)2.34.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25
Alcance (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

Repetibilidad (mm)±0.02±0.02

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

Clase de protección

(*muñeca)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Métodos de fijaciónPosibilidad de montaje en 360°
Suelo o techo
Controlador StäubliCS9CS9 PM
Robots SCARA
Modelo

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Grados de libertad 4444
Capacidad de carga (kg)8.48.48.48.4
Alcance (mm)460620800 1000
Repetibilidad (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
Carrera (mm)200 o 400 (opción)200 o 400 (opción)200 o 400  (opción)200 o 400 (opción)
Clase de protecciónIP65 IP65 IP65 IP65 
Métodos de fijaciónSuelo o techo
Controlador StäubliCS9