- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los AGV de Stäubli ofrecen una amplia gama de soluciones intralogísticas industriales, desde la carga/descarga de un solo palé con la carretilla elevadora AGV o el transporte de varios palets con la plataforma AGV hasta la aplicación de caja móvil.
Gracias a los AGV totalmente eléctricos, los AGV de Stäubli funcionan tanto en interiores como en exteriores para agilizar el flujo de materiales .
Transporte de contenedores al aire libre
Transporte multipalet de 20 toneladas al aire libre
Carga/descarga de palets desde camiones o plataformas AGV