Stäubli diseña y fabrica soluciones AGV (vehículos de guiado automático) de primera calidad. Durante los últimos 20 años, nuestra serie de plataformas AGV ha proporcionado un movimiento ágil en la planta de producción para la automatización de la fabricación a clientes de todo el mundo.
Nuestra misión es ser el socio líder de AGV para aplicaciones de alta carga útil.
Nuestra exclusiva gama de series de plataformas AGV compactas ofrece un rendimiento excepcional, como el movimiento omnidireccional, la alta precisión de posicionamiento de 5 mm y la robustez del transporte de la carga útil más alta, desde 1,5 toneladas hasta 450 toneladas. Sincronizada por nuestro software, la flota de AGV de Stäubli funciona de la manera más eficiente, proporcionando información para la toma de decisiones basada en datos.
Las funciones de seguridad de última generación integradas en nuestro AGV garantizan el más alto nivel de seguridad cuando se trata de la colaboración entre las personas y nuestros AGV.
Sincronizada por nuestro software, la flota de AGV funciona de la manera más eficiente al brindar información de datos para su beneficio.
Conectando su planta de producción y ofreciendo información basada en datos. Trasladamos tu negocio.
Plataforma | PF3 | PF3 OMNI | PF6 | PF10 | PF30 | PF80 |
Carga útil máxima (toneladas) | 3 | 3 | 6 | 10 | 30 | 80 |
Dimensión Largo x ancho x alto* (m) | 1750 x 996 x 350 | 2400 x 1035 x 350 | 2390 x 1320 x 360 | 3000 x 1755 x 350 | 3650 x 2135 x 560 | 4150 x 2665 x 660 |
Tipo de accionamiento | Triciclo | Omnidireccional | ||||
Velocidad máxima (m/s) | hasta 1.6 | hasta 1.1 | hasta 1.4 | |||
Navegación láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Sin unidad de elevación