Carretilla elevadora FL1500 AGV

La Stäubli FL1500 es una carretilla elevadora contrapesada ultracompacta de 1,5 toneladas. Gracias a su diseño modular de contrapeso y baterías, la FL1500 se puede configurar con la configuración adecuada para su aplicación industrial. Y, por lo tanto, FL1500 ofrece un rendimiento sostenible en su planta de producción.

6 beneficios clave

Integración sin fisuras

  • Fácil de integrar con cursos de formación avanzados
  • Operar en entornos estrechos
  • La huella contrapesada más pequeña del mercado [1.252 x 1.000 mm]

Disponibilidad inigualable

  • Listo para operaciones en producción e intralogística
  • Sin inversión para la renovación del suelo
  • Componentes a prueba industrial
  • Unidad de accionamiento patentada
  • Configuración modular (batería y piezas contrapesadas) 

La seguridad es lo primero

  • Escáner de seguridad humana
  • 3 botones de parada de emergencia
  • Comunicación de estado con tira de LED
  • Lugar en el suelo
  • Prevención de colisiones
  • Monitorización de la precisión de la posición

Arquitectura de software abierta

  • Interfaces de software de última generación
  • Listo para integrar diferentes programas de navegación y flotas

Fácil mantenimiento

  • Fácil acceso a los componentes
  • Cambio rápido de piezas críticas en minutos
  • Rápida vuelta a la operación

TCO – Inversión sostenible

  • Carga súper rápida 
  • Tecnología muy robusta y fiable

FL1500

Aplicaciones

Productos relacionados

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros especialistas

Contactos de Stäubli en todo el mundo.

Servicios y Capacitación

Nuestros servicios proponen diferentes ofertas, desde el mantenimiento hasta la línea directa.