El paletizado automatizado elimina el levantamiento y el apilamiento repetitivos, mejora la seguridad en el lugar de trabajo y garantiza una calidad uniforme de los palets. Con herramientas adaptables, opciones de visión y diseños de celdas compactos, los robots pueden manejar fácilmente las variaciones del producto mientras mantienen un flujo de salida constante.
Los robots mantienen tiempos de ciclo estables y construyen palets con posicionamiento repetible, lo que garantiza un rendimiento predecible al final de la línea. Pueden trabajar de forma continua y seguir el ritmo de los procesos de envasado anteriores.
Ya sea que se trate de cajas, bolsas, bandejas o cajones, los robots equipados con pinzas mecánicas o de vacío se adaptan rápidamente a los cambios de tamaño, peso y SKU. Los patrones de capas pueden ser actualizados por el integrador o el software de paletizado para que coincidan con sus necesidades de producción.
La automatización de todas las tareas de apilamiento pesadas o repetitivas protege a los operarios de tensiones y lesiones, a la vez que garantiza una estabilidad constante de los palés sin fatiga ni variabilidad.
Los robots Stäubli ofrecen una excelente repetibilidad y trayectorias suaves, lo que es esencial para una colocación precisa de las cajas y un apilamiento estable en varias capas.
Sus perfiles delgados y estructuras completamente cerradas permiten la instalación cerca de transportadores y estaciones de palets, al tiempo que soportan entornos hostiles o exigentes.
Gracias a las avanzadas funciones de seguridad (SIL3 / PL e), los robots Stäubli pueden trabajar de forma segura junto a los operarios en células de paletizado compactas, lo que permite reducir las vallas, compartir los flujos de trabajo y utilizar el espacio de forma eficiente.
La arquitectura modular y la compatibilidad con varios sistemas de herramientas permiten una integración perfecta en las líneas existentes, lo que respalda la conectividad de la Industria 4.0.