Carretilla elevadora automatizada contrapesada FL1500 para manipulación de materiales

Una carretilla elevadora móvil ultracompacta y contrapesada diseñada para manejar más que palets estándar.

La Stäubli FL1500 es una carretilla elevadora móvil compacta y contrapesada diseñada para operaciones automatizadas de intralogística y logística. Con una carga útil de 1,5 toneladas, esta carretilla elevadora autónoma transporta de forma fiable portadores de carga estándar y no estándar en entornos de producción, almacén y manipulación de materiales, incluidos pasillos estrechos y diseños existentes.

Especificaciones clave

1.5 t

Carga útil máxima

3,205 mm

Altura máxima de elevación

1.5 m/s

Velocidad máxima

1.5 m

Radio de giro


Principales ventajas de la carretilla elevadora robot contrapesada FL1500

Más que la manipulación de palets estándar

  • Transporta una amplia gama de portadores de carga abiertos y cerrados
  • Maneja cargas de gran tamaño que exceden el espacio ocupado por el vehículo
  • Permite una automatización flexible más allá de los formatos de palets estandarizados

Opere en entornos de carretillas elevadoras de pasillos estrechos

  • Huella ultracompacta para pasillos estrechos y áreas confinadas
  • Diseño contrapesado sin estabilizadores ni modificaciones en el suelo
  • Permite la automatización en entornos de producción existentes y brownfield

Diseñado para operaciones logísticas continuas las 24 horas del día, los 7 días de la semana

  • Construido para durar con componentes robustos de grado industrial
  • Diseñado para un funcionamiento continuo en entornos exigentes
  • Batería de alta capacidad para una larga duración y máxima disponibilidad

Arquitectura de software abierta

  • Interfaces abiertas para una fácil integración en los entornos de sistemas existentes
  • Compatible con diferentes flotas y soluciones de navegación
  • Admite estrategias de automatización flexibles y preparadas para el futuro

Más funciones que marcan la diferencia

FL1500 Monomástil

Altura de elevación: 1.835 mm

FL1500 Mástil dúplex

Altura de elevación: 3.205 mm

Aplicaciones

Desde carretillas elevadoras automatizadas hasta plataformas robóticas móviles: las aplicaciones FL1500 combinadas con PF3 y PF6 permiten un flujo de materiales flexible.

Lo que hay que saber sobre las carretillas elevadoras automatizadas Stäubli

Una carretilla elevadora automatizada, también conocida como carretilla elevadora robotizada, carretilla elevadora AGV o carretilla elevadora AMR, es una solución sin conductor diseñada para transportar palés y portadores de carga sin conducción manual. Combina la funcionalidad de la carretilla elevadora con la robótica para automatizar las operaciones de intralogística y manipulación de materiales.

El FL1500 maneja portadores de carga abiertos y cerrados, así como cargas no estándar y de gran tamaño, lo que lo hace adecuado para aplicaciones avanzadas de manejo de materiales.

Sí, la FL1500 cuenta con un diseño ultracompacto y contrapesado optimizado para aplicaciones de carretillas elevadoras de pasillos estrechos y entornos industriales con limitaciones de espacio.

El FL1500 tiene una capacidad de carga útil de 1,5 toneladas. Dependiendo de la configuración del mástil, puede alcanzar alturas de elevación de hasta 3.205 mm con la opción de mástil dúplex, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y de almacén.

A diferencia de la mayoría de los sistemas tradicionales de carretillas elevadoras AGV que utilizan carga conductiva, el FL1500 se basa en la carga inductiva para maximizar la productividad, reducir el mantenimiento y garantizar un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • El FL1500 ofrece hasta 24 horas de autonomía de la batería, lo que permite un funcionamiento continuo en entornos industriales y logísticos.
  • Está alimentado por una batería con una capacidad útil de 11.750 Wh y está diseñado para un rendimiento a largo plazo, con una vida útil garantizada de hasta 3.000 ciclos de carga, después de los cuales sigue siendo funcional.
  • Combinado con su sistema de carga inductiva, esto garantiza un funcionamiento fiable con un tiempo de inactividad reducido y una máxima productividad.

Las carretillas elevadoras automatizadas se utilizan en todo el proceso de flujo de materiales en almacenes, instalaciones de producción y centros logísticos, desde la recepción de mercancías hasta el envío de mercancías, pasando por la producción.

Póngase en contacto con nuestros especialistas u obtenga más información técnica

Productos relacionados