Los robots interactúan con máquinas herramienta y sistemas de control para abrir puertas, iniciar ciclos y manipular piezas con precisión repetible, lo que agiliza las transferencias a través de transportadores, centros de mecanizado y equipos de procesamiento para mantener los husillos cortando y moldeando las prensas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Al manejar tareas repetitivas y físicamente exigentes, los sistemas robóticos mejoran la eficiencia, reducen el trabajo manual y aumentan la productividad general. Minimizan el riesgo de lesiones relacionadas con el trabajo al tiempo que garantizan un manejo constante de la carga sin la fatiga o la variabilidad que a menudo se asocia con los trabajadores humanos. Aproveche el poder de la robótica para elevar su producción a nuevas alturas.
Al reducir el tiempo de inactividad y estandarizar la carga y descarga, los robots aumentan la utilización de la máquina y permiten recorridos desatendidos más largos; Un operador puede supervisar varias máquinas para obtener un rendimiento predecible y una recuperación más rápida
Los cambios rápidos con bandejas configurables o presentadores de cajones de alta capacidad, además de la visión 2D/3D para la detección y orientación de piezas, hacen que las celdas se adapten a la producción de alta mezcla sin costosos reequipamientos.
Los robots cargan con una alineación y una fuerza constantes, lo que reduce los daños y la variabilidad de la manipulación; Las celdas pueden agregar pasos en el ciclo como limpieza, desbarbado, marcado, corte, ensamblaje o inspección para estabilizar la calidad posterior.
La automatización de tareas repetitivas y físicamente exigentes reduce el riesgo de lesiones y la exposición a virutas, aceites y calor, al tiempo que libera al personal cualificado para trabajos de mayor valor, como la configuración, las compensaciones y los controles de calidad.
Stäubli ofrece tecnología de vanguardia con una colaboración basada en la comprensión y la resolución de sus desafíos. Los robots Stäubli se pueden colocar tanto en el exterior como en el interior de las máquinas gracias a su estructura compacta y cerrada (hasta IP67), adaptándose a sus necesidades operativas únicas. Nuestros robots garantizan precisión, fiabilidad y repetibilidad y exactitud inigualables, agilizando las operaciones y mejorando la eficiencia. Stäubli también ofrece versiones de robots dedicadas desde entornos difíciles hasta salas blancas.
La repetibilidad y la precisión inigualables mantienen un posicionamiento ajustado en la interfaz de la máquina.
Simplifique y acelere las tareas de programación y pruebas manteniendo el alto rendimiento y la precisión de sus robots Stäubli gracias al software VAL Blocks.
Los robots Stäubli con clasificación IP65/67 están diseñados para funcionar desde salas blancas hasta entornos hostiles con neblinas de aceite y virutas, lo que resulta ideal en el interior de los CNC.
"La elección del robot se hace teniendo en cuenta la versatilidad y la flexibilidad de movimiento, todo ello en un entorno lo más compacto posible. Por lo tanto, la ventaja del robot Stäubli es poder girar y pivotar dentro de un volumen pequeño .
Elegimos el robot Stäubli, que realmente tiene una muy buena relación entre rango de operación, velocidad y repetibilidad en comparación con otras soluciones del mercado".
Gilles Beuret - España | Técnico de automatización, Crevoisier SA