Automatice su línea de montaje con robótica de precisión

Póngase en contacto con nuestros expertos en robótica

Ventajas del uso de brazos robóticos en aplicaciones de montaje

El ensamblaje se erige como una piedra angular en la robótica industrial, permitiendo procesos eficientes y precisos. Equipados con sistemas avanzados de detección y guiado a través de visión 3D y 2D, estos robots identifican con precisión y ensamblan meticulosamente las piezas. Al abordar tareas de ensamblaje más grandes, los robots mejoran la productividad al colaborar y comunicarse sin problemas, lo que garantiza el mejor rendimiento y eficiencia. 

Nuestro enfoque de ensamblaje está impulsado por la innovación y la asociación, lo que garantiza que sus desafíos operativos se cumplan con soluciones robóticas de primer nivel. Estamos aquí para hacer que sus procesos sean más fluidos, sus sistemas más inteligentes y sus resultados más exitosos, siempre centrándonos primero en sus beneficios. 

Retorno de la inversión a largo plazo

Invertir en soluciones de ensamblaje robótico ofrece rendimientos medibles a lo largo del tiempo. La reducción de los costes de mano de obra, la minimización de los errores y el aumento del rendimiento se traducen en importantes ahorros y una mejora de la rentabilidad. Los robots trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin fatiga, lo que garantiza un rendimiento constante y programas de producción predecibles.

Flexibilidad mejorada

Los brazos robóticos modernos se adaptan a una amplia gama de tareas de montaje, desde componentes electrónicos delicados hasta piezas mecánicas pesadas. Con herramientas de cambio rápido y flujos de trabajo programables, los fabricantes pueden responder rápidamente a los cambios del mercado y a las variaciones de los productos sin necesidad de costosos reequipamientos.

Calidad y consistencia superiores

Los robots garantizan una precisión repetible, eliminando la variabilidad inherente a los procesos manuales. Esta consistencia mejora la calidad del producto, reduce el desperdicio y fortalece el cumplimiento de los estrictos estándares de la industria. 

Seguridad y ergonomía de los trabajadores

Al automatizar las tareas repetitivas o peligrosas, los robots reducen las lesiones en el lugar de trabajo y mejoran la seguridad general. Los operadores humanos pueden centrarse en actividades de mayor valor, como la supervisión y el control de calidad.

Ejemplos de aplicaciones de montaje robótico

Robots de montaje Stäubli: características y ventajas principales

Control de fuerza y rigidez del brazo

El control de fuerza e impedancia en tiempo real, combinado con la alta rigidez estructural del robot, permite ajustes precisos de la trayectoria al contacto. Esto garantiza inserciones suaves, protege los componentes delicados y mantiene una alta calidad de ensamblaje incluso cuando se trata de desalineaciones de piezas.

  • Corrección de trayectoria adaptativa en tiempo real basada en la retroalimentación de fuerza y par 

  • Modo de manipulación sin daños para componentes frágiles

  • Alto control de estabilidad gracias a la arquitectura de brazo rígido

Alta precisión y repetibilidad

Nuestros robots de 6 ejes y SCARA ofrecen una precisión inigualable, garantizando un montaje impecable incluso para microcomponentes:

  • Repetibilidad de trayectoria de hasta ±0,01 mm, 
  • Precisión dinámica ±0,05 mm.

Alto rendimiento

La cinemática optimizada permite tiempos de ciclo ultracortos, lo que aumenta la productividad en operaciones de ensamblaje de gran volumen.

Diseño compacto y optimización del espacio

Los robots Stäubli están diseñados para ocupar un espacio mínimo, lo que los hace ideales para entornos de producción abarrotados sin sacrificar el rendimiento.

Flexibilidad de integración, modular y escalable

La arquitectura modular y la compatibilidad con varios sistemas de herramientas permiten una integración perfecta en las líneas existentes, lo que respalda la conectividad de la Industria 4.0.

Versiones compatibles con ESD

Nuestros robots certificados de 4 y 6 ejes compatibles con ESD cumplen con los estándares más estrictos en ensamblaje electrónico sensible.

«Los robots Stäubli garantizan la precisión y la estabilidad del funcionamiento a alta velocidad y en un entorno muy ácido. Reducen en gran medida las tasas de rotura y disminuyen los costos de producción. Además, durante esta primera colaboración, el equipo de Stäubli nos dio muchas sugerencias y soluciones profesionales. En el futuro, definitivamente habrá un espacio más amplio para la colaboración".

Yu Yiwen, Director de Marca y Cadena de Suministro de Palcan Group


Póngase en contacto con nuestros especialistas u obtenga más información técnica

Casos de éxito: Descubre cómo ayudamos a nuestros clientes con el montaje robotizado