Conectores break-away de seguridad para aplicaciones industriales

Normalmente instalados entre un punto fijo y una línea de manguera, los conectores industriales de Stäubli evitan el riesgo de derrames, protegen su instalación y garantizan la seguridad del operador en una amplia gama de aplicaciones que requieren una transferencia segura de fluidos.

Esta gama ofrece un alto caudal y dos tipos de mecanismos de desconexión para satisfacer las necesidades de numerosas industrias, como la química, la petroquímica, la ferroviaria, etc.

La desconexión se produce cuando se aplica fuerza axial o hasta 90° (cualquier dirección) al plano del conector y se proporciona seguridad gracias a un cierre instantáneo de ambos flujos.

Separación a través de pasadores de rotura


Separación con cable de acero