Conector break-away compacto para aplicaciones estándar

Los conectores de seguridad ABS separan la línea cuando se alcanza una carga de tracción determinada, gracias a su tecnología de pin de rotura.

Ambas mitades del conector están equipadas con una válvula antirretorno que le permite cerrar la línea de forma impermeable cuando se separa y evitar que el fluido se escape al medio ambiente.

Gracias a su construcción, el ABS se puede utilizar para diversas aplicaciones.

Aplicación
  • Procesos de carga mediante líneas de mangueras
  • Brazos de carga de mangueras y tuberías
  • Estaciones de carga
  • Procesos de llenado
  • Sistemas de depósitos móviles
  • Carga/descarga a granel, camiones cisterna
  • Transferencia de productos de proceso, camiones cisterna
  • Descarga de contenedores
  • La mayoría de las instalaciones industriales de transferencia de productos
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm):                 
    • ABS20-DN25 para DN 25 (1'')
    • ABS40-DN50 para mangueras DN 50 (2'')
    • ABS50-DN65 para mangueras DN 65 (2 1/2'')
    • ABS60-DN80 para mangueras DN80 (3'')
    • ABS75-DN100 para mangueras DN 100 (4'')
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25 (636 PSI)

La mayoría de los tipos de fluidos (líquidos y gases), incluidos los fluidos agresivos

  • Principalmente acero inoxidable
  • Aluminio
  • Hastelloy
  • Recubrimiento especial para fluidos agresivos

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros