- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El conector breakaway ACH fue desarrollado especialmente para procesos de carga en los que la alta capacidad de caudal y la baja pérdida de presión son tan importantes como la protección de la línea de carga. Este conector break-away proporciona las mismas funciones que las del ACS, pero una capacidad de caudal mucho mayor debido a su diseño de caudal optimizado.
El sistema de desconexión por cable separa la línea cuando la unidad móvil supera un radio de movimiento definido. Ambas mitades del conector están equipadas con una válvula antirretorno cada una que permite que la línea se cierre de manera impermeable cuando se separa y evitar que el fluido se escape al medio ambiente.
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción |
| La mayoría de los tipos de fluidos (líquidos y gases) | Principalmente acero inoxidable |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento