Para continuar con su reconocida experiencia con los conectores de mayor caudal para la logística de fluidos, Stäubli ofrece una amplia gama de componentes de seguridad utilizados para evitar accidentes de arrastre cuando se mueven camiones cisterna o vagones cisterna del sector ferroviario o por barcos a la deriva durante el proceso de carga y descarga, sin haberse desconectado primero del terminal.
Fácil de restablecer in situ, la seguridad del operador y de su instalación está garantizada gracias a un mecanismo de separación definido que separa la línea entre la unidad móvil y el sistema de carga en caso de carga excesiva, y un obturador automático espontáneo para ambos puntos de separación para evitar la fuga del fluido.